|
Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 18 mm Swagelok Rohrverschraubung
Réf. pièce : SS-18M0-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
BouchonsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 18 mm Swagelok Rohrverschraubung
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
SS-18M0-P — Verschlussstopfen, Edelstahl 316, für 18 mm Swagelok Rohrverschraubung
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Edelstahl 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 18 mm |
| Type du raccordement 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-100-P | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-10M0-P | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-1210-P | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-200-P | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-400-P | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-500-P | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-600-P | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-6M0-P | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| B-810-P | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-400-P | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| HC-810-P | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| M-810-P | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-420-P | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-620-P | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| PFA-820-P | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| S-400-P | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-100-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1010-P | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-10M0-P | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1210-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-15M0-P | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-1610-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-16M0-P | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-2000-P | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-200-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-20M0-P | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-22M0-P | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-2400-P | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-25M0-P | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Afficher le produit |
| SS-300-P | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-3M0-P | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0010 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-P-0013 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-400-PCP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4M0-P | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-500-P | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-600-P-0012 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-810-P-0006 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8M0-P | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| T-400-P | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
