text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para racor Swagelok de Acero inox. 316, 20 mm OD

Referencia #: SS-20M0-P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Tapones Macho

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para racor Swagelok de Acero inox. 316, 20 mm OD

Referencia #: SS-20M0-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-20M0-P — Tapón para racor Swagelok de Acero inox. 316, 20 mm OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 20 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-810-P 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-16M0-P 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.