|
316L Stainless Steel Automatic Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD
Referencia #: 316L-8-ATW-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
TesResistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
316L Stainless Steel Automatic Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tes
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
316L-8-ATW-3 — 316L Stainless Steel Automatic Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316L Stainless Steel |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 1 | Automatic Tube Butt Weld |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 2 | Automatic Tube Butt Weld |
| Tamaño conexión 3 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 3 | Automatic Tube Butt Weld |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-12MTB7-3 | 316L Stainless Steel | 12 mm | Tube Butt Weld | 12 mm | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-12TB7-3 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-4-ATW-3 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-4TB7-3 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-4TB7-3P | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-6MTB7-3 | 316L Stainless Steel | 6 mm | Tube Butt Weld | 6 mm | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-6TB7-3 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-8TB7-3 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 316L-8TB7-3P | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
