text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel, Grafoil-Packung

Art.-Nr.: SS-12NBS12-G

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.2
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Aluminiumknebel
Maximale Temperatur °F (°C) 1200 (648)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 648°C bei 118 BAR/1200°F bei 1715 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,437 Zoll
Packungswerkstoff Grafoil-Spindelpackung
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 399 BAR bei 37 °C /5800 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade, Kugelspindel

Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel, Grafoil-Packung

Art.-Nr.: SS-12NBS12-G
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, Kugelspindel
Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).

Technische Daten

SS-12NBS12-G — Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl, 3/4 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel, Grafoil-Packung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/4 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.2
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Aluminiumknebel
Maximale Temperatur °F (°C) 1200 (648)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 648°C bei 118 BAR/1200°F bei 1715 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,437 Zoll
Packungswerkstoff Grafoil-Spindelpackung
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 399 BAR bei 37 °C /5800 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Produkt anzeigen
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4-BKP-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4-G Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM-G Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3NBVCR4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6HNBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6NBF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6NBF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-6NBS10MM-G Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM-G Edelstahl 316 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS6-G Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBS8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6NBSW8T-G Edelstahl 316 1/2 Zoll Muffenschweißende 1/2 Zoll Muffenschweißende Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.