|
Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
Referencia #: SS-2-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones MachoSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2-P-RS — Трубный фитинг из нерж. стали, трубная заглушка, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/8 дюйма, прямой выступ
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | Ver producto |
| SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
