text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-HN

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Manguito hexagonal

El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-6-HN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguito hexagonal
El manguito hexagonal ofrece una conexión roscada segura y en línea fácil de acceder con una llave—ideal para sistemas de tubería críticos y diseños compactos.

Especificaciones

SS-6-HN — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 3/8 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-4-HN Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-8-HN Brass 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
M-8-HN Alloy 400 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HN 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-HN-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-12-HN-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16-HN 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male NPT Ver producto
SS-16-HN-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-16-HN-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-24-HN 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Male NPT 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-2-HN 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-HN-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-2-HN-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-HN 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-HN-10K 316 Stainless Steel 1/4 in. Heavy Wall Male NPT 1/4 in. Heavy Wall Male NPT Ver producto
SS-4-HN-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-4-HN-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-HN-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-6-HN-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-6-HN-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-HN-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HN 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-HN-10K 316 Stainless Steel 1/2 in. Heavy Wall Male NPT 1/2 in. Heavy Wall Male NPT Ver producto
SS-8-HN-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-8-HN-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-HN-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.