|
Groove Cutter for 3/8 in. PFA Tubing
Referencia #: MS-GC-6
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Инструменты для прорезания канавокОбеспечьте эффективность процесса сборки шлангов из нейлона и полиэтилена в своих системах благодаря запасным частям и принадлежностям для шлангов и гибких трубок. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Groove Cutter for 3/8 in. PFA Tubing
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Инструменты для прорезания канавок
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
MS-GC-6 — Groove Cutter for 3/8 in. PFA Tubing
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Наруж. диам. трубки | 3/8 дюйма |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 21049090 |
| eClass (6.1) | 21049090 |
| eClass (10.1) | 21049090 |
| UNSPSC (4.03) | 27111513 |
| UNSPSC (10.0) | 27111513 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111513 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111513 |
| UNSPSC (15.1) | 27111513 |
| UNSPSC (17.1001) | 27110000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-GC-2 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-GC-4 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-GC-8 | - | - | - | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
