|
316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1/2 in. Kwik-Clamp Flange
Part #: SS-400-SC-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Sanitary Clamp FittingsSanitary clamp fitting provides a secure, hygienic connection for clean-in-place systems—ideal for food, beverage, and pharmaceutical applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1/2 in. Kwik-Clamp Flange
Log in or Register to view price
Catalogs
Sanitary Clamp Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Specifications
SS-400-SC-8 — 316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 1/2 in. Kwik-Clamp Flange
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Kwik-Clamp Flange |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (6.0) | 22360100 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31162906 |
| UNSPSC (15.1) | 31162906 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174006 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1210-SC-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-400-SC-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-400-SC-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-600-SC-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-600-SC-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-810-SC-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-810-SC-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
| SS-810-SC-24 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Kwik-Clamp Flange | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
