|
Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 18 mm Swaglok Rohrverschraubung
Art.-Nr.: SS-18M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Hintere KlemmringeDer hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 18 mm Swaglok Rohrverschraubung
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Hintere Klemmringe
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-18M4-1 — Hinterer Klemmring, Edelstahl 316, 18 mm Swaglok Rohrverschraubung
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 18 mm |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M4-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3204-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M4-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-404-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-404-1BQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
