text.skipToContent text.skipToNavigation

Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-2004-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/4 pulg.
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Férula Traseras

La férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD

Referencia #: SS-2004-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Férula Traseras
La férula trasera asegura una sujeción segura y estanca al tubo—ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos y gases.

Especificaciones

SS-2004-1 — Férula trasera Swagelok de acero inox. 316, 1 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 1/4 pulg.
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Ver producto
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Ver producto
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Ver producto
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Ver producto
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Ver producto
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Ver producto
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Ver producto
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Ver producto
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Ver producto
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Ver producto
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Ver producto
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Ver producto
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Ver producto
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Ver producto
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Ver producto
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - Ver producto
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - Ver producto
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - Ver producto
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - Ver producto
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - Ver producto
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - Ver producto
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - Ver producto
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - Ver producto
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Ver producto
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Ver producto
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - Ver producto
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Ver producto
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Ver producto
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Ver producto
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Ver producto
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Ver producto
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Ver producto
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Ver producto
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Ver producto
SS-204-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - Ver producto
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Ver producto
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Ver producto
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Ver producto
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Ver producto
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Ver producto
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Ver producto
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Ver producto
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Ver producto
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Ver producto
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Ver producto
SS-404-1BQ 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Ver producto
SS-4M4-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - Ver producto
SS-604-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - Ver producto
SS-6M4-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - Ver producto
SS-814-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - Ver producto
SS-8M4-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - Ver producto
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - Ver producto
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Ver producto
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Ver producto
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - Ver producto
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - Ver producto
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Ver producto
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - Ver producto
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - Ver producto
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Ver producto
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - Ver producto
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.