text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/2 インチ・サイズISO管用おねじ、1 psig(0.07 bar)

Код изделия: SS-8CP2-RT-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/2 インチ
Тип соединения 1 ISO管用テーパーおねじ
Размер соединения 2 1/2 インチ
Тип соединения 2 ISO管用テーパーおねじ
Давление открытия 1 psi(0.07 bar、0.007 MPa)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.2
Материал уплотнительного кольца フルオロカーボンFKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Обработка поверхности 標準
Испытания オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
фиксир. давление

Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/2 インチ・サイズISO管用おねじ、1 psig(0.07 bar)

Код изделия: SS-8CP2-RT-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

фиксир. давление
Контролируйте обратный поток в системах общего назначения и высокой степени чистоты с помощью обратных клапанов Swagelok, которые предлагаются в широком диапазоне регулируемых и фиксированных значений давления открытия.

Технические характеристики

SS-8CP2-RT-1 — ステンレス鋼製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/2 インチ・サイズISO管用おねじ、1 psig(0.07 bar)

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/2 インチ
Тип соединения 1 ISO管用テーパーおねじ
Размер соединения 2 1/2 インチ
Тип соединения 2 ISO管用テーパーおねじ
Давление открытия 1 psi(0.07 bar、0.007 MPa)
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.2
Материал уплотнительного кольца フルオロカーボンFKM
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 3000 PSIG @ 100°F/206 BAR @ 37℃
Обработка поверхности 標準
Испытания オプションのテストなし
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-4CP2-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CP2-25 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-4CP2-RT-1 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
B-4CP4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-4CP5-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-6C-1 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-6C-1/3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-6C-MM-1 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-6C-MM-1/3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-8C-1 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-8C-1/3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-8C4-1 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Просмотр изделия
B-8CP2-1 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
B-8CP2-10 황동 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-10C-MM-1 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-10C-MM-1/3 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-10C-MM-10 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-1 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-1/3 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-10 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C4-1 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-12C-MM-1 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-12C-MM-1/3 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-1 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-1/3 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C-10 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-16C4-1 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-2C-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C-1/3 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C-10 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C2-1 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-2C-25 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C4-1 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-2C4-1/3 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C-KZ-1/3 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-2C-KZ-10 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C-1/3-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C1-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C-1-SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-4C2-1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4C2-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-4C2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4C-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4C4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4C-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-EP-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-KZ-30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4CP2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-100 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4CP2-RT-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4CP4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP4-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Просмотр изделия
SS-4CP5-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP5-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP5-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP5-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-4CP6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4C-TR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4C-VCR-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4C-VCR-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-4C-VCRKZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho Просмотр изделия
SS-6C-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C4-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6C-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6C-TR-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C2-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8C2-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8C-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C4-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-8C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-8C4-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-8C-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-8CP2-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CP2-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CP2-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CP2-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CP2-KZ-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8CP4-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8CP5-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8C-TR-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8C-VCR-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-8C-VCR-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Просмотр изделия
SS-CHF12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF12RT-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-CHF16-1 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-CHF8RT-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-CHM12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM4RT-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-CHM8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHM8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS10MM-1/3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12-5 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12MM-1/3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12MM-10 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS12MM-5 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS16-1 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS16-1/3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS16-10 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS2-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS2-5 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS2-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-1-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-CHS4-KZ-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-1/3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-100 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-25 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-BU-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6-EP-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6M8-BU-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Просмотр изделия
SS-CHS6MM-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6MM-10 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6MM-25 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS6MM-5 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-1/3 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-1-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-25 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-5 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-BU-1 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-CHS8-EP-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-CHS8-KZ-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-CHS8MM-1/3 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-CHVCR4-1/3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316ステンレス鋼 1/4 インチ おすVCRメタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ おすVCRメタル・ガスケット式面シール継手 Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия
SS-CHVCR8-1/3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.