text.skipToContent text.skipToNavigation

Nickel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Blind Gasket, Non-Retained Style

Art.-Nr.: NI-4-VCR-2-VS-BL

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material Nickel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Feature Blind, Unplated Nickel
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Gaskets

Metal gasket provides consistent, high-integrity sealing for face seal fittings in ultra-high-purity, high-vacuum, and thermal cycling applications.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Nickel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Blind Gasket, Non-Retained Style

Art.-Nr.: NI-4-VCR-2-VS-BL
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gaskets
Metal gasket provides consistent, high-integrity sealing for face seal fittings in ultra-high-purity, high-vacuum, and thermal cycling applications.

Technische Daten

NI-4-VCR-2-VS-BL — Nickel VCR Face Seal Fitting, 1/4 in. Unplated Blind Gasket, Non-Retained Style

Attribute Wert
Body Material Nickel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Feature Blind, Unplated Nickel
Flow Restrictor No
Gasket Size 1/4 in.
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 31401704
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
CU-12-VCR-2 Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-16-VCR-2 Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-2-VCR-2 Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-4-VCR-2 Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-4-VCR-2-GR Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-8-VCR-2 Copper - - - - Produkt anzeigen
CU-8-VCR-2-GR Copper - - - - Produkt anzeigen
NI-12-VCR-2 Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-16-VCR-2 Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-2-VCR-2 Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2 Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2 Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - Produkt anzeigen
NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - Produkt anzeigen
SS-10-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-12-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-12-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-12-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-12-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-16-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-2-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-2-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-GR-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-KN-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-MR-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-ZCT-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-4-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-GR 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-GR-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-VS-BL 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
SS-8-VCR-2-ZC-VS 316L Stainless Steel - - - - Produkt anzeigen
T-8-VCR-2 PTFE - - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.