|
316Lステンレス鋼製VCR面シール継手、1 インチ・サイズ・リテイナー付きガスケット(銀メッキ)
型番: SS-16-VCR-2-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ガスケットSwagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ガスケット
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
仕様
SS-16-VCR-2-GR — 316Lステンレス鋼製VCR面シール継手、1 インチ・サイズ・リテイナー付きガスケット(銀メッキ)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316Lステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| 流量制限 | いいえ |
| ガスケット・サイズ | 1 インチ |
| メッキ/被膜 | 銀メッキ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23071590 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181509 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
