text.skipToContent text.skipToNavigation

PCTFE Filter Gasket Kit for 2TF and 4TF Series Tee-Type Particulate Filters

Referencia #: KF-4TF-K2

Especificaciones

Atributo Valor
Serie del filtro Series 2TF, Serie, 4TF
Material de la Junta PCTFE
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 23070101
eClass (6.0) 23071590
eClass (6.1) 23071590
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 31181509
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 31162906
Conjuntos de Juntas

Mantenga en su estado óptimo la eficiencia y efectividad de sus filtros Swagelok con toda la variedad de conjuntos de juntas, muelles y elementos disponible.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

PCTFE Filter Gasket Kit for 2TF and 4TF Series Tee-Type Particulate Filters

Referencia #: KF-4TF-K2
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conjuntos de Juntas
Mantenga en su estado óptimo la eficiencia y efectividad de sus filtros Swagelok con toda la variedad de conjuntos de juntas, muelles y elementos disponible.

Especificaciones

KF-4TF-K2 — PCTFE Filter Gasket Kit for 2TF and 4TF Series Tee-Type Particulate Filters

Atributo Valor
Serie del filtro Series 2TF, Serie, 4TF
Material de la Junta PCTFE
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 23070101
eClass (6.0) 23071590
eClass (6.1) 23071590
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 31181509
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 31162906
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
A-4TF-K2 - - - - - Ver producto
KF-8TF-K2 - - - - - Ver producto
SS-2F-K3 - - - - - Ver producto
SS-4F-K3 - - - - - Ver producto
SS-4TF-K2 - - - - - Ver producto
SS-8F-K3 - - - - - Ver producto
SS-8TF-K2 - - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.