|
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/2 in. Plug
Part #: PFA-820-P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PlugsTube plug fitting seals off unused tube connections to prevent leaks and contamination—ideal for system maintenance, testing, or future expansion. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/2 in. Plug
Log in or Register to view price
Catalogs
Plugs
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
PFA-820-P — PFA Swagelok Tube Fitting, 1/2 in. Plug
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 po |
| Connection 1 Type | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37070517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37070517 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
| UNSPSC (15.1) | 40183106 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183106 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-500-P | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| S-400-P | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-100-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1010-P | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-10M0-P | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1210-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-12M0-P | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-15M0-P | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-1610-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-16M0-P | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-18M0-P | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-2000-P | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-200-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-20M0-P | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-22M0-P | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-2400-P | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-25M0-P | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-300-P | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-3M0-P | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P-0010 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-P-0013 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-PBLBQ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-400-PCP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-4M0-P | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-500-P | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-600-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-600-P-0012 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-P | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-6M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-810-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-810-P-0006 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-8M0-P | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| T-400-P | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
