text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlauchendanschluss, Edelstahl, 3/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser - 3/4 Zoll Swagelokanschluß

Art.-Nr.: SS-12-HC-1-12

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/4 Zoll
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Verbinder für Kunststoffrohre

Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schlauchendanschluss, Edelstahl, 3/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser - 3/4 Zoll Swagelokanschluß

Art.-Nr.: SS-12-HC-1-12
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Verbinder für Kunststoffrohre
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Technische Daten

SS-12-HC-1-12 — Schlauchendanschluss, Edelstahl, 3/4 Zoll Schlauchinnendurchmesser - 3/4 Zoll Swagelokanschluß

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Außengewinde
Endanschluss Werkstoff Edelstahl 316
Schlauchgröße 3/4 Zoll
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-7-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-401 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-6-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-601 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen
SS-8-HC-A-811 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.