text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, écrou mâle 1 po

Réf. pièce : SS-16-VCR-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Écrous mâles

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, écrou mâle 1 po

Réf. pièce : SS-16-VCR-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Écrous mâles
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.

Spécifications

SS-16-VCR-4 — Raccord à étanchéité de surface VCR en acier inoxydable 316, écrou mâle 1 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 31161700
UNSPSC (11.0501) 31161700
UNSPSC (13.0601) 31161700
UNSPSC (15.1) 31161700
UNSPSC (17.1001) 31161728
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-10-VCR-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-12-VCR-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-2-VCR-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-4-HVCR-4SR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-4-VCR-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-4-VCR-4-B25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-8-VCR-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit
SS-8-VCR-4-B25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting - - Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.