|
Winkel, Edelstahl, 1/ 8 Zoll NPT-Außengewinde
Art.-Nr.: SS-2-ME
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
WinkelWählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Winkel, Edelstahl, 1/ 8 Zoll NPT-Außengewinde
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Winkel
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-2-ME — Winkel, Edelstahl, 1/ 8 Zoll NPT-Außengewinde
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Außengewinde |
| Größe Verbindung 2 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | NPT Außengewinde |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020551 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40172807 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172807 |
| UNSPSC (15.1) | 40172807 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172807 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-E | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-E | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-ME | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-16-E | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-2-E | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-E | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-ME | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-E | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-E-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-6-ME | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-E | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-E-10K | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-ME | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
