text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/2 in. Female NPT x 1/2 in. Male NPT

Art.-Nr.: SS-8-SE

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/2 インチ
Typ Verbindung 1 NPTめねじ
Größe Verbindung 2 1/2 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Winkel

Ermöglicht enge Richtungsänderungen auf engstem Raum bei zuverlässiger Abdichtung – ideal für kompakte und kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/2 in. Female NPT x 1/2 in. Male NPT

Art.-Nr.: SS-8-SE
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Winkel
Ermöglicht enge Richtungsänderungen auf engstem Raum bei zuverlässiger Abdichtung – ideal für kompakte und kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-8-SE — Stainless Steel Pipe Fitting, Street Elbow, 1/2 in. Female NPT x 1/2 in. Male NPT

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Größe Verbindung 1 1/2 インチ
Typ Verbindung 1 NPTめねじ
Größe Verbindung 2 1/2 インチ
Typ Verbindung 2 NPTおねじ
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020551
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172807
UNSPSC (11.0501) 40142317
UNSPSC (13.0601) 40172807
UNSPSC (15.1) 40172807
UNSPSC (17.1001) 40172807
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-12-SE Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-SE Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-SE Brass 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-SE Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12-SE 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-16-SE 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-SE 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-SE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-SE-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-SE 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.