|
Комплект рукоятки красного цвета из нейлона (вставка из нерж. стали) для шарового крана серии 43G
부품 번호: NY-5K-43G-RD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
핸들 키트스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Комплект рукоятки красного цвета из нейлона (вставка из нерж. стали) для шарового крана серии 43G
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
핸들 키트
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Note orientation of the directional handle. Bar handle must be installed pointing in the same direction as the removed handle; Loosen set screw; Remove current handle. Also remove the handle stop insert when applicable.
Features: Locking Bracket Kit.
Mounting Instructions for ISO 5211 Actuator to 40G Series, 40 Series, 83 Series, AFS Valves, SK Series Valves
40 series ball valve (standard) packing adjustment instructions, multilingual
If the valve handle is removed, please note its orientation; When reinstalled, the handle must be in the same orientation.
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
This document contains instructions for replacing a standard valve handle with a latch/lock handle on the following 3-way ball valves:
Mounting Instructions for 40G Series, 40 Series, AFS Series, and SK Series Ball Valves to 140 Series Electric Actuators 130 / 150 Series Pneumatic Actuators 121 Series Pneumatic Actuators
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
사양
NY-5K-43G-RD — Комплект рукоятки красного цвета из нейлона (вставка из нерж. стали) для шарового крана серии 43G
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 시리즈 | Серия 43G |
| 핸들 색상 | Красный |
| 핸들 스타일 | Вставка из нерж. стали для рукоятки из нейлона |
| eClass (4.1) | 37010631 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65K-OG | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-65L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-51K-67L | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-42GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-43GPM | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83 | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-5K-83LH | Acier inoxydable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
