text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Locking Lever Handle Kit for 65 Series Ball Valve

Referencia #: SS-51K-65L

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Para las Series 65 Series
Color del Mando Stainless Steel
Tipo de mando Locking Lever
eClass (4.1) 37010631
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183109
Conjunto del mando

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Locking Lever Handle Kit for 65 Series Ball Valve

Referencia #: SS-51K-65L
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conjunto del mando
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Especificaciones

SS-51K-65L — Stainless Steel Locking Lever Handle Kit for 65 Series Ball Valve

Atributo Valor
Material del Cuerpo Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Para las Series 65 Series
Color del Mando Stainless Steel
Tipo de mando Locking Lever
eClass (4.1) 37010631
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37019204
eClass (6.1) 37019204
eClass (10.1) 37019204
UNSPSC (4.03) 40141616
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
BZ-5K-43-BK - - - - - Ver producto
BZ-5K-45-BK - - - - - Ver producto
NY-5K-42G-BL - - - - - Ver producto
NY-5K-42G-GR - - - - - Ver producto
NY-5K-42G-OG - - - - - Ver producto
NY-5K-42G-RD - - - - - Ver producto
NY-5K-42G-YW - - - - - Ver producto
NY-5K-43G-BK - - - - - Ver producto
NY-5K-43G-BL - - - - - Ver producto
NY-5K-43G-GR - - - - - Ver producto
NY-5K-43GLL-BK Nylon - - - - Ver producto
NY-5K-43GLL-RD Nylon - - - - Ver producto
NY-5K-43G-RD - - - - - Ver producto
NY-5K-43GXLL-BK - - - - - Ver producto
NY-5K-43G-YW - - - - - Ver producto
NY-5K-44LL-BK - - - - - Ver producto
NY-5K-44XLL-BK - - - - - Ver producto
NY-5K-45LL-BK Nylon - - - - Ver producto
NY-5K-45LLC-BK Nylon - - - - Ver producto
PH-5K-83-BK - - - - - Ver producto
PHEN-P6T-K4-RD - - - - - Ver producto
SS-51K-62K-OG Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-62L-BK Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-62LK-OG Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-63K-OG Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-63K-OG-4 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-63L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-63LLK-OG Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-65K-OG Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-51K-67L Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-5K-42GPM Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-5K-43GPM Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-5K-83 316 Stainless Steel - - - - Ver producto
SS-5K-83LH 316 Stainless Steel - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.