|
스테인리스강 블리드 밸브, 1/4인치 MNPT
부품 번호: SS-BVM4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
블리브 밸브, 직선형스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
블리브 밸브, 직선형
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
사양
SS-BVM4 — 스테인리스강 블리드 밸브, 1/4인치 MNPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 3/16인치 |
| 연결구 2 종류 | 벤트 튜브 |
| 핸들 스타일 | 핸들 없음 |
| 저누출 인증 | 예 |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM2-SH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Tube Stub | 제품 보기 |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Barbed Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM4-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVM8-SH | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
| SS-BVST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | 3/16 in. | Vent Tube | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
