text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de purga de acero inox., 1/2 pulg. NPT macho, Mando de barra de acero inox.

Referencia #: SS-BVM8-SH

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Tubo de Venteo
Tipo de mando Mando de barra de acero inoxidable
Certificado de Bajas Emisiones
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Válvula de purga, Modelo recto

Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de purga de acero inox., 1/2 pulg. NPT macho, Mando de barra de acero inox.

Referencia #: SS-BVM8-SH
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Válvula de purga, Modelo recto
Las válvulas y tapones de purga pueden ayudarle a ventear la presión de línea a la atmósfera durante la calibración de sus dispositivos de control.

Especificaciones

SS-BVM8-SH — Válvula de purga de acero inox., 1/2 pulg. NPT macho, Mando de barra de acero inox.

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 3/16 pulg.
Tipo de conexión 2 Tubo de Venteo
Tipo de mando Mando de barra de acero inoxidable
Certificado de Bajas Emisiones
eClass (4.1) 37010264
eClass (5.1.4) 27293301
eClass (6.0) 27293390
eClass (6.1) 27293390
eClass (10.1) 27293390
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141600
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141658
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-BVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM2-SH 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 3/16 in. Tube Stub Ver producto
SS-BVM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM4-C3-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Barbed Vent Tube Ver producto
SS-BVM4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM4-SH 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 3/16 in. Vent Tube Ver producto
SS-BVST4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male UNF Thread 3/16 in. Vent Tube Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.