text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. soldadura de tubo a tope

Referencia #: SS-8-VCO-3-8MTW

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos

Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguito VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. soldadura de tubo a tope

Referencia #: SS-8-VCO-3-8MTW
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos
Los accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión.

Especificaciones

SS-8-VCO-3-8MTW — Manguito VCO de Acero inox., 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. soldadura de tubo a tope

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO®
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura a tope
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-8-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
SS-12-VCO-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-12-WVCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-WVCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16-VCO-3 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-2-VCO-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-4-VCO-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-4-VCO-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld Ver producto
SS-4-VCO-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-4-WVCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-WVCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-WVCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting Ver producto
SS-4-WVCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-VCO-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCO-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-8-VCO-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8-VCO-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Ver producto
SS-8-WVCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-WVCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8-WVCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting Ver producto
SS-8-WVCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Female NPT Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.