|
Base enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra
Art.-Nr.: B-QC4-B-2PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Base enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Bases
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Technische Daten
B-QC4-B-2PF — Base enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,2, 1/8 pulg. NPT hembra
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Inclusión de aire | 0,3 cm3 |
| Material del Cuerpo | Latón |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Cv Máximo | 0,2 - Acoplada con espiga DESO, 0,3 - acoplada con espiga SESO |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Buna-N (Estándar) |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC4 |
| Derrame | 0,3 cm3 |
| Pruebas | 0,3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
