text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Referencia #: B-QC4-B-4MT

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 真ちゅう
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 ISO管用テーパーおねじ
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica ブナN(標準)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Referencia #: B-QC4-B-4MT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

B-QC4-B-4MT — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーおねじ

Atributo Valor
Inclusión de aire 0.3 cm3
Material del Cuerpo 真ちゅう
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 ISO管用テーパーおねじ
Cv Máximo 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica ブナN(標準)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Serie QC4
Derrame 0.3 cm3
Pruebas 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.