text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 45,0, 1 pulg. Swagelok

型番: SS-QF16-B-1610

仕様

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 45,0, 1 pulg. Swagelok

型番: SS-QF16-B-1610
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

仕様

SS-QF16-B-1610 — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 45,0, 1 pulg. Swagelok

属性
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-B-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF4-B-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-B-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QF8-B-8FS 316ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8MS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行おねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QF8-B-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。