|
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма
Referencia #: SS-QF4-B-4MS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesCaudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Especificaciones
SS-QF4-B-4MS — Корпус полнопроходного быстроразъемного соединения из нерж. стали, Cv 1,7, наруж. цилиндрическая резьба ISO 1/4 дюйма
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 дюйма |
| Tipo de conexión 1 | Наруж. цилиндрическая резьба ISO |
| Cv Máximo | 1,7 — при соединении со штоком |
| Lubricante | Смазка Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | фторуглерод FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 400 °F / 6,8 бар при 204 °C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 413 бар при 21 °C |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-B-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF4-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QF8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF12-B-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF16-B-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF4-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO/BSP Parallel | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QF8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
