|
316L VARステンレス鋼製 大流量用 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接バルクヘッド・コネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ HVCR x 3/8インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、SC-01仕様
Referencia #: 6LV-4-HVCR-61-6TB7P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
DroitsRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
316L VARステンレス鋼製 大流量用 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接バルクヘッド・コネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ HVCR x 3/8インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、SC-01仕様
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Droits
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Especificaciones
6LV-4-HVCR-61-6TB7P — 316L VARステンレス鋼製 大流量用 VCR面シール継手、チューブ突き合わせ溶接バルクヘッド・コネクター・ボディ、1/4 インチ・サイズ HVCR x 3/8インチ・サイズ チューブ突き合わせ溶接、SC-01仕様
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Matériau du corps | 316L VAR |
| Procédé de nettoyage | Spécifications très haute pureté (SC-01) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit |
| Dimension du raccordement 2 | 3/8 po |
| Type du raccordement 2 | Tube à souder bout à bout |
| Caractéristique | Électropoli |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4-HVCR-61-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| 6LV-4-VCR-61-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-4-VCR-61 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCR-61P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Ver producto |
| SS-4-VCR-A1-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-4-VCR-A1-4M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-8-VCR-61 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Ver producto |
| SS-8-VCR-61P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Ver producto |
| SS-8-VCR-61S | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | Ver producto |
| SS-8-VCR-A1-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-8-VCR-A1-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Verbindung mit Metalldichtscheibe | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
