text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/4 po x 1/8 po

Art.-Nr.: B-400-6-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Laiton
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/4 po x 1/8 po

Art.-Nr.: B-400-6-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

B-400-6-2 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, réducteur union, diam. ext. tube 1/4 po x 1/8 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff Laiton
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-R-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-810-R-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.