text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Female NPT

Art.-Nr.: B-400-7-4

Technische Daten

Attribute Wert
Материал корпуса Brass
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/4 in.
Тип соединения 2 Female NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Прямые

Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Female NPT

Art.-Nr.: B-400-7-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Прямые
Прямой соединитель с внутренней резьбой формирует герметичное соединение трубки с резьбовыми элементами для критически важного оборудования.

Technische Daten

B-400-7-4 — Brass Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Female NPT

Attribute Wert
Материал корпуса Brass
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Swagelok® Tube Fitting
Размер соединения 2 1/4 in.
Тип соединения 2 Female NPT
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Innengewinde Produkt anzeigen
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-1010-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-1210-7-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-12M0-7-4RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-1810-7-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-200-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-200-7-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-4RG Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
B-400-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-400-7-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-600-7-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-7-4RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
B-810-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-1210-7-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
S-810-7-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-100-7-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-100-7-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-0007 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RJ Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-7-M20X1.5RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung M20 x 1,5 Zylindrisches Manometer-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1410-7-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-7-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1610-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1610-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-16M0-7-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-18M0-7-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-2000-7-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-200-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-200-7-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-200-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-200-7-4RG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-20M0-7-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-20M0-7-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12RP Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16 Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16RP Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® 1 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-300-7-2 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4 Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4RG Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-400-7-12 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-2RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-400-7-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-400-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-4RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-400-7-4RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-400-7-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-6RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-400-7-6RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-6RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-400-7-8 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-400-7-8RG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-400-7-8RJ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-8RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-500-7-4 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-12 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-4RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-600-7-4RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-4RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-600-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-6RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-600-7-6RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-600-7-8 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-600-7-8RG Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-600-7-8RJ Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-8RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.