text.skipToContent text.skipToNavigation

Unión recta Swagelok de aleación 400/R-405, 1/4 pulg. OD

Referencia #: M-400-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Aleación 400/R-405
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Unión recta Swagelok de aleación 400/R-405, 1/4 pulg. OD

Referencia #: M-400-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Especificaciones

M-400-6 — Unión recta Swagelok de aleación 400/R-405, 1/4 pulg. OD

Atributo Valor
Material del Cuerpo Aleación 400/R-405
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37070701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-400-6 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-600-6 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6MO-810-6 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
825-400-6 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-100-6 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1010-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-10M0-6-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1210-6 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-12M0-6 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1410-6 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-15M0-6 Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1610-6 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1810-6 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-6 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-300-6 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-600-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6M0-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-6M0-6-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-8M0-6 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-200-6 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-400-6 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-600-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
HC-810-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-220-6 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-420-6 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-620-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
PFA-820-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-1210-6 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-300-6 Carbon Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-400-6 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-600-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-810-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-100-6 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-100-6BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1010-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-6-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-6-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-6-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-6-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-6-0021 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Long Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-6-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-1210-6BT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-6SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-6-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-6-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-6-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1410-6 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-14M0-6 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 14 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-14M0-6-8 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-15M0-6 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-15M0-6-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-6 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-6-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-1610-6BT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16M0-6 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16M0-6-10 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18M0-6 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18M0-6-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1F0-6GC 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2000-6 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-6-2AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-200-6-4AN 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-20M0-6 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-20M0-6-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-22M0-6 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2400-6 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-25M0-6 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-28M0-6 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2M0-6 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2M0-6-1 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2M0-6-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-2M0-6-4 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-300-6 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-30M0-6 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3200-6 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-38M0-6 316 Stainless Steel 38 mm Swagelok® Tube Fitting 38 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3M0-6 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-3M0-6-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-6-1FGC 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-6-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-400-6JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-6SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4M0-6 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4M0-6-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4M0-6-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-500-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-6-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-600-6-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-600-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-6SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-6-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-6-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-6-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-6-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-6-0030 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-6-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. AN Tube Flare Ver producto
SS-810-6SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-6-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-6-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-6-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
T-400-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
TI-400-6 Titanium 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
TI-810-6 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.