|
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT hembra
Referencia #: B-QC6-S-4PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
EspigaRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Espiga
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
Especificaciones
B-QC6-S-4PF — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Latón |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Cv Máximo | 0,9 - Acoplada con una base estándar o de flujo inverso, 1,5 - Acoplada con una base de gran caudal |
| Lubricante | Sin lubricante en ningún componente |
| Material de la junta tórica | Buna-N (Estándar) |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 17,2 BAR @ 121°C / 250 PSIG @ 250°F |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 68,9 BAR @ 21°C / 1000 PSIG @ 70°F |
| Serie | QC6 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-S-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-400K1 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-400K3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-S-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-QC6-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-S-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-S-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-S-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-S-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
