text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14

Art.-Nr.: SS-10-TA-1-10ST

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 5/8 po
Typ Verbindung 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Größe Verbindung 2 7/8-14 po
Typ Verbindung 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14

Art.-Nr.: SS-10-TA-1-10ST
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-10-TA-1-10ST — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, adaptateur pour tube mâle, diam. ext. tube 5/8 po x filetage cylindrique SAE/MS mâle 7/8-14

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 5/8 po
Typ Verbindung 1 Adaptateur pour tube Swagelok®
Größe Verbindung 2 7/8-14 po
Typ Verbindung 2 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/4인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/8인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 5/16-24인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 316 스테인리스강 2인치 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/4인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 316 스테인리스강 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 6mm Swagelok®튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.