text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Referencia #: SS-10-TA-7-8

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Adapter
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Rectos

Ofrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Referencia #: SS-10-TA-7-8
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Ofrece transiciones fiables y estancas entre el tubo y los puertos roscados, diseñada para entornos críticos de sistemas de fluidos.

Especificaciones

SS-10-TA-7-8 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Tube Adapter, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 5/8 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Adapter
Tamaño conexión 2 1/2 in.
Tipo de conexión 2 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare Ver producto
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10-MTA-1-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10-MTA-1-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-10-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-10-MTA-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-10-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-10-MTA-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-10-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-10-TA-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-10-TA-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-1210-A-12ANF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female 37° AN Ver producto
SS-12-MTA-1-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-MTA-1-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-MTA-1-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-MTA-1-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-MTA-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12-MTA-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-12-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-12-MTA-7-8RP 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-12-TA-1-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male 37° AN Ver producto
SS-12-TA-1-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-TA-1-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-TA-1-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-12-TA-1-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-12-TA-1-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Ver producto
SS-12-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-12-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-12-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-12-TA-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12-TA-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-12-TA-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Ver producto
SS-12-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-A-16ANF 316 Stainless Steel 1 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female 37° Flare Ver producto
SS-16-MTA-1-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-16-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-16-TA-1-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-1-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male 37° AN Ver producto
SS-16-TA-1-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-16-TA-1-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-16-TA-1-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-16-TA-1-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-16-TA-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-16-TA-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Female NPT Ver producto
SS-16-TA-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-18-MTA-1-12RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-18-MTA-1-8RS 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-18-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-1-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-200-A-2ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female 37° AN Ver producto
SS-200-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Ver producto
SS-20-TA-1-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-24-TA-1-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 1 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-2-TA-1-2ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-2-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-2-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-2-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-2-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-2-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-2-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-32-TA-1-32 316 Stainless Steel 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 2 in. Male NPT Ver producto
SS-400-A-4ANF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° AN Ver producto
SS-4-TA-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-2RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-1-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Ver producto
SS-4-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-TA-1-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-4-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-4-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-4-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-4-TA-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-2RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-4-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-4-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-4-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-600-A-6ANF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female 37° AN Ver producto
SS-6-MTA-1-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-MTA-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Ver producto
SS-6-MTA-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-MTA-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Ver producto
SS-6-MTA-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-TA-1-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male 37° AN Ver producto
SS-6-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male 37° AN Ver producto
SS-6-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-6-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-1-8W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-6-TA-1-OR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6-TA-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-4RP 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6-TA-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-6-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6-TA-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-810-A-8ANF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female 37° AN Ver producto
SS-8-MTA-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-MTA-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-MTA-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-MTA-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-TA-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8-TA-1-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male 37° AN Ver producto
SS-8-TA-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-8-TA-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-8-TA-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8-TA-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8-TA-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.