text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 10 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Art.-Nr.: SS-10M0-7-8RG

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Parallel Gauge Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Gerade Ausführungen

Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 10 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Art.-Nr.: SS-10M0-7-8RG
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die gerade Verschraubung mit Innengewinde bietet eine sichere und leckagefreie Verbindung zwischen Rohrleitung und Gewindeanschlüssen – ideal für kritische Fluidsystemanwendungen.

Technische Daten

SS-10M0-7-8RG — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 10 mm Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Größe Verbindung 1 10 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Tube Fitting
Größe Verbindung 2 1/2 in.
Typ Verbindung 2 Female ISO Parallel Gauge Thread
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread Produkt anzeigen
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-6RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-400-7-8RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-400-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-400-7-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-500-7-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-4RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-600-7-4RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-600-7-6RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-600-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-600-7-8RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-600-7-8RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-600-7-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-6M0-7-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) Produkt anzeigen
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.