|
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 10 mm x adaptateur pour tube Swagelok 8 mm
부품 번호: SS-10M0-R-8M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 소형 핵심 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 10 mm x adaptateur pour tube Swagelok 8 mm
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-10M0-R-8M — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, réducteur, diam. ext. tube 10 mm x adaptateur pour tube Swagelok 8 mm
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 10 mm |
| 연결구 1 종류 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| 연결구 2 크기 | 8 mm |
| 연결구 2 종류 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-100-R-2 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| B-1010-6-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1010-6-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-10M0-6-6M | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1210-6-8 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-1410-6-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-6-1 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-200-R-4 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| B-300-R-4 | Латунь | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| B-400-6-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| B-400-6-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| B-400-R-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| B-500-6-4 | Латунь | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| B-600-6-4 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 제품 보기 |
| B-600-R-10 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| B-600-R-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| B-6M0-R-6 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| B-810-6-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-810-6-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| B-810-R-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| B-8M0-R-6M | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| M-810-6-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-100-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-100-R-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-100-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-100-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-100-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1010-6-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1010-6-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1010-R-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1010-R-16 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1010-R-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-61-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-6-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-10M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-10 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-6-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a Tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1210-R-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-6-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-16M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-20M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-22M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 22 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-25M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-12M0-R-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1410-6-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-15M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-2R-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-6-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-6-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-6-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-24 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-1610-R-32 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | 제품 보기 |
| SS-1610-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-10M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-16M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-16M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-22M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 22 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-18M0-R-25M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2000-6-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-2000-R-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 제품 보기 |
| SS-200-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-200-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-20M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-2400-6-16 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-16 | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-6-18M | 316 스테인리스강 | 25 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 18 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-25M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-2M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-300-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-300-R-2 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-300-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-6-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-3M0-R-6MBT | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-1BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-400-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-6M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8BT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-400-R-8M | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-4M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-500-6-4 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-500-R-6 | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-2BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-4BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-10M | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-16 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-600-R-8BT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-61-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-2M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 2mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-3MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-6-4M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-12MBT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-18M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-3M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-6M0-R-8M | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-6-2 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-2BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-6BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-810-R-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-12M | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-16BT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-810-R-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-6-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-10M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-12M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-16M | 316 스테인리스강 | 8 mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 16 mm | Swagelok® 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-6M | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| SS-8M0-R-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 제품 보기 |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
