|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
Referencia #: SS-12-MTA-1-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12-MTA-1-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Male NPT
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Taladrado pasante | No |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 12 mm |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Tube Adapter |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 in. |
| Tipo de conexión 2 | Male NPT |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141622 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Ver producto |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Ver producto |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
