|
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
Код изделия: SS-12-MTA-1-4RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеФормирует надежные и герметичные соединения трубки с резьбовыми отверстиями; учитывает требования критически важных рабочих сред. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12-MTA-1-4RS — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Außengewinde mit gerader Schulter
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Edelstahl 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 12 mm |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Размер соединения 2 | 1/4 Zoll |
| Тип соединения 2 | Zylindrisches ISO-Außengewinde |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12W | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
