|
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/2 pulg. NPT macho
Art.-Nr.: SS-12-MTA-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Warnung: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/2 pulg. NPT macho
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-12-MTA-1-8 — Adaptador a tubo macho Swagelok de Acero inox., 12 mm. OD x 1/2 pulg. NPT macho
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Acero inoxidable 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Adaptador a tubo Swagelok® |
| Größe Verbindung 2 | 1/2 pulg. |
| Typ Verbindung 2 | NPT macho |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/8-14 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 po | Évasement 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 5/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 9/16-18 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4-16 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
