|
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 3/4 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Male NPT
Réf. pièce : SS-12-UT-1-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
StraightsDelivers vacuum-tight performance with repeatable disassembly, ideal for flexible connections in analytical and high-purity vacuum systems. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 3/4 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Male NPT
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Straights
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Adapter Fittings: KF to VCR® metal gasket face seal, VCO® O-ring face seal, NPT, Swagelok® tube fitting, and ultra-torr vacuum fitting; CF to VCR metal gasket face seal and Swagelok tube fitting
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-12-UT-1-12 — Stainless Steel Ultra-Torr Vacuum Fitting, Male Connector, 3/4 in. Ultra-Torr Fitting x 3/4 in. Male NPT
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 3/4 in. |
| Connection 1 Type | Ultra-Torr® Vacuum Fitting |
| Connection 2 Size | 3/4 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-16-UT-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-1-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-2BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-6-UT-1-4BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-UT-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
