|
EN-Flanschadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, DN 25, PN 40, Dichtfläche B1 nach EN 1092-1
Art.-Nr.: SS-12M0-F25E-40-B1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenEinfacher Übergang von Rohren auf Schläuche für kontinuierlichen Durchfluss mit Swagelok-Rohrverschraubungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
EN-Flanschadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, DN 25, PN 40, Dichtfläche B1 nach EN 1092-1
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Technische Daten
SS-12M0-F25E-40-B1 — EN-Flanschadapter, Edelstahl, 12 mm Rohrverschraubung, DN 25, PN 40, Dichtfläche B1 nach EN 1092-1
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 12 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | DN 25 |
| Typ Verbindung 2 | EN Flansche, Klasse PN 40 |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020200 |
| eClass (6.1) | 37020200 |
| eClass (10.1) | 37020200 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12M0-F15E-40-B1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | EN Flange, Class PN 40 | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
