|
ステンレス鋼製ANSI フランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、NPS 1/2 インチ、クラス 150
Referencia #: SS-12M0-F8-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSuave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
ステンレス鋼製ANSI フランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、NPS 1/2 インチ、クラス 150
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Especificaciones
SS-12M0-F8-150 — ステンレス鋼製ANSI フランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelokチューブ継手、NPS 1/2 インチ、クラス 150
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 12 mm |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | NPS 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Brida ANSI, Clase 150 |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40173103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-300 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
| SS-1210-F16-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-1610-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
| SS-1610-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-150 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-810-F12-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
| SS-810-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-810-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
| SS-810-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Ver producto |
| SS-810-F8-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 600 | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
