text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 25 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Код изделия: SS-12M0-R-25M

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 25 mm
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ・アダプター
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Прямые

Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 25 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Код изделия: SS-12M0-R-25M
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямые
Прямой переходной фитинг соединяет трубки разных диаметров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для компактных систем.

Технические характеристики

SS-12M0-R-25M — ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 25 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 ステンレス鋼
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 12 mm
Тип соединения 1 Swagelok®チューブ継手
Размер соединения 2 25 mm
Тип соединения 2 Swagelok®チューブ・アダプター
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-6-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-6-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-400-R-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-12M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Просмотр изделия
SS-400-R-8M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-4M0-R-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-4M0-R-6M 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-500-6-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-500-R-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-6-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-2BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-4BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-6-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-600-R-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-10M 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-16 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-600-R-8BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-6-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-61-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-61-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-2M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-3MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-6-4M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-R-10M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-12M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-12MBT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-6M0-R-18M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-3M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-6M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-6M0-R-8M 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-6-2 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-2BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-4SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-6BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-810-R-10 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-12M 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-16BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-810-R-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-6-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8M0-6-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
SS-8M0-R-10M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-12M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-16M 316 스테인리스강 8 mm Swagelok® 튜브 피팅 16 mm Swagelok® 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
SS-8M0-R-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 Просмотр изделия
T-400-6-2 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия
T-600-6-4 PTFE 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.