text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 8 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Art.-Nr.: SS-12M0-R-8M

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 8 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 8 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Art.-Nr.: SS-12M0-R-8M
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

SS-12M0-R-8M — ステンレス鋼製Swagelokチューブ継手、レデューサー、チューブ外径サイズ:12 mm × 8 mmサイズSwagelokチューブ・アダプター

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 12 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 8 mm
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-500-6-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-500-R-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-6-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-6-5 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-600-R-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-10M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-6-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-810-R-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-12M 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-810-R-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.