|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 7/8인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT
부품 번호: SS-1410-7-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 7/8인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Sélection des tubes ; Manipulation des tubes ; Applications gaz; Installation des tubes; Tableaux des pressions de service admissibles recommandées
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-1410-7-12 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 7/8인치 튜브 OD x 3/4인치 암나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 7/8인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 3/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-1010-7-6 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-1010-7-8 | Laiton | 5/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-1210-7-12 | Laiton | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-12M0-7-4RT | Laiton | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| B-1410-7-12 | Laiton | 7/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-1810-7-16 | Laiton | 1 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-200-7-2 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-200-7-4 | Laiton | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-400-7-2 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-400-7-4 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-400-7-4RG | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| B-400-7-6 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-400-7-8 | Laiton | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-600-7-4 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-600-7-4RT | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| B-600-7-6 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-600-7-8 | Laiton | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| B-6M0-7-4RG | Laiton | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| B-810-7-8 | Laiton | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| HC-810-7-8 | Alliage C-276 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| S-1210-7-12 | 碳钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| S-810-7-8 | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-7-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-100-7-4 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-7-12 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-7-6 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-7-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-10M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-7-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-1210-7-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-0007 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-12RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | M20 x 1.5 | 公制压力表内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-15M0-7-8 | 316 不锈钢 | 15 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-7-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-16M0-7-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-18M0-7-8 | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-2000-7-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-200-7-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-12 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-20M0-7-8 | 316 不锈钢 | 20 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12 | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-22M0-7-12RP | 316 不锈钢 | 22 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | ISO 平行内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-2400-7-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16 | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-25M0-7-16RP | 316 不锈钢 | 25 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | ISO 平行内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-300-7-2 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4 | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-3M0-7-4RG | 316 不锈钢 | 3 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-12 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-400-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-500-7-4 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-12 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-4RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-600-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RJ | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-600-7-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | 제품 보기 |
| SS-600-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-6M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-16 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-810-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-810-7-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4-16인치 | SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-2 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-6RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 제품 보기 |
| SS-8M0-7-8RT | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
