text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend,, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Réf. pièce : B-QF4-S-4PM

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Messing
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Cv maximal 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper
Lubrifiant Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Tiges

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend,, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Réf. pièce : B-QF4-S-4PM
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tiges
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

B-QF4-S-4PM — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend,, Cv 1,7, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde

Attribut Valeur
Matériau du corps Messing
Procédé de nettoyage Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 Zoll
Type du raccordement 1 NPT Außengewinde
Cv maximal 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper
Lubrifiant Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
Matériau des joints toriques Buna N (Standard)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 275 BAR bei 21 °C /4000 PSIG bei 70 °F
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-S-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-S-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-S-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF8-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-QF8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8FS Edelstahl 316 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Afficher le produit
SS-QF8-S-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.