text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Swagelok Reduzier-Schottverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-400-61-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Gerade Ausführungen

Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Swagelok Reduzier-Schottverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Art.-Nr.: SS-400-61-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Schottverschraubungen ermöglichen eine zuverlässige Rohrleitungsverbindung durch Platten oder Gehäuse hindurch – ideal für kritische Anwendungen, in denen saubere und leckagefreie Übergänge eine zentrale Voraussetzung sind.

Technische Daten

SS-400-61-2 — Gerade Swagelok Reduzier-Schottverschraubung, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrverschraubung x 1/8 Zoll Rohrverschraubung

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-71-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-71-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8M0-61 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-61 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
S-400-71-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-100-61 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-61 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-61 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R1-10M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-11-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1210-61 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-61-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-1210-71-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-R1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-11-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-61 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-71-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1610-11-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-1610-61 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-61-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male 37° Flare Produkt anzeigen
SS-16M0-61 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-61 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-11-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-200-61 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-61-1 Edelstahl 316 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-71-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-200-R1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-20M0-61 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-2400-61 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-25M0-61 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-300-61 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-3M0-61 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-11-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-11-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-61 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-61-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-61-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-61BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-61SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-71-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-71-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-400-R1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-4M0-61 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-500-61 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-11-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-11-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-11-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-61 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-61-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-61-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-61-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-61BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-71-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-71-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-71-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-R1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-6M0-11-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-61 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-6M0-71-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-11-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-11-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-61 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-61-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-61-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-61-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll 37° Flare-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-61BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-810-71-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-71-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-810-R1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen Produkt anzeigen
SS-8M0-61 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-61-6M Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.