|
316 스테인리스강 튜브 맞대기 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 OD x 1/4인치 튜브 소켓
부품 번호: SS-8-MTW-A-4TSW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
316 스테인리스강 튜브 맞대기 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 OD x 1/4인치 튜브 소켓
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-8-MTW-A-4TSW — 316 스테인리스강 튜브 맞대기 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 OD x 1/4인치 튜브 소켓
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 소켓 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 제품 보기 |
| SS-16-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 제품 보기 |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 제품 보기 |
| SS-8-MPW-A-8TSW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Pipe Butt Weld | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
