|
Conector VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. OD
Referencia #: SS-8-VCO-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosLos accesorios Swagelok VCO® facilitan la instalación en espacios reducidos en múltiples aplicaciones de la industria general, alta pureza y alta presión. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Especificaciones
SS-8-VCO-1 — Conector VCO de Acero inox. para soldadura de tubo por encastre, 1/2 pulg. VCO x 1/2 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta tórica VCO® |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo por encastre |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-1A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Ver producto |
| SS-12-VCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-12-VCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-16-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-16-VCO-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-4-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-200 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-4-VCO-6-6M0 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-6-VCO-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-6ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-8-VCO-1-BL | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body | - | - | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-8-VCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
